FHW0061
Mit fester Brennweite
C-mount Objektive – FHW0061
Das Kowa-Objektiv LM8HC mit dem Order Code FHW0061 hat eine Brennweite von 8 mm, eine hintere Brennweite von 17.526 mm und eine Blende von 1.4...16. Die minimale Objektdistanz (MOD) beträgt 100 mm, die Verzeichnung -1.20 %. Der horizontale Bildwinkel beträgt 79.4°, der vertikale 63.0°. Beide Bildwinkel wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 1" im Format 4:3 bestimmt. Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 5 MP.
Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt, die Befestigung erfolgt mittels Schrauben. Ein Filter ist nicht vorhanden. Das Objektiv hat die Schutzart IP20, ist für eine Umgebungstemperatur von -10...50 °C ausgelegt und misst Ø 57 x 59.3 mm bei einem Gewicht von 205 g.