FHW0062
Mit fester Brennweite
C-mount Objektive – FHW0062
Das Kowa-C-mount-Objektiv LM6HC mit dem Bestellcode FHW0062 verfügt über eine Brennweite von 6 mm und eine hintere Brennweite von 17.526 mm. Die Blende ist im Bereich von 1.8...11 einstellbar, die Verzeichnung beträgt 0.20 %. Die minimale Objektdistanz (MOD) liegt bei 100 mm. Das Objektiv unterstützt eine maximale Sensorgröße von 1" und eine Bildauflösung von 5 MP. Der horizontale Bildwinkel beträgt 96.8°, der vertikale Bildwinkel 79.4°; diese Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße im Format 4:3 bestimmt.
Ein Filter ist nicht vorhanden. Der Anschluss erfolgt über C-Mount, die Befestigung mit Schrauben. Das Objektiv hat die Abmessungen Ø 54 x 56.6 mm, die Schutzart IP20 und ein Gewicht von 215 g. Es ist für Umgebungstemperaturen von -10...50 °C ausgelegt.