Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW0063

LM4HC

Mit fester Brennweite

Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
4.7 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
2.4...11
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

C-mount Objektive – FHW0063

Das C-mount Objektiv LM4HC von Kowa mit dem Order Code FHW0063 verfügt über eine Brennweite von 4,7 mm und eine hintere Brennweite von 17,526 mm. Die Blende reicht von 2,4 bis 11, die minimale Objektdistanz beträgt 100 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 112,2°, der vertikale 95,4°; beide Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 1" im Format 4:3 bestimmt. Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 5 MP und weist eine Verzeichnung von -0,58 % auf. Ein Filter ist nicht vorhanden. Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt, die Befestigung erfolgt mit Schrauben.

Das Objektiv hat die Abmessungen Ø 71 × 64,7 mm, wiegt 360 g und besitzt die Schutzart IP20. Es ist für eine Umgebungstemperatur von -10 bis 50 °C ausgelegt.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
4.7 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
2.4...11
Verzeichnung
-0.58 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
100 mm
Bildwinkel horizontal
112.2 °
Bildwinkel vertikal
95.4 °
Max. Sensorgröße
1"
Bildauflösung
5 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 71 x 64.7 mm
Schutzart
IP20
Gewicht
360 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Kowa
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten