Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW0064

LM50HC-VIS-SW

Mit fester Brennweite für SWIR-Sensoren

Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
50 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
2.5...16
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

C-mount Objektive – FHW0064

Das C-Mount-Objektiv LM50HC-VIS-SW von Kowa hat eine Brennweite von 50 mm, eine hintere Brennweite von 17.526 mm und eine Blende von 2.5...16. Die minimale Objektdistanz (MOD) beträgt 500 mm, die Verzeichnung -0.11 %. Der horizontale Bildwinkel beträgt 14.6°, der vertikale 11.0°; beide Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 1" im Format 4:3 bestimmt. Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 12 MP.

Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt, die Befestigung erfolgt über Schrauben. Ein Filter ist nicht vorhanden. Das Objektiv hat die Abmessungen Ø 39.5 x 76.6 mm, besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium und wiegt 155 g. Die Schutzart ist IP67. Für Umgebungstemperaturen von -10...50 °C ist das LM50HC-VIS-SW ausgelegt; der Order Code lautet FHW0064.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
50 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
2.5...16
Verzeichnung
-0.11 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
500 mm
Bildwinkel horizontal
14.6 °
Bildwinkel vertikal
11.0 °
Max. Sensorgröße
1"
Bildauflösung
12 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 39.5 x 76.6 mm
Material
Aluminium, schwarz eloxiert
Schutzart
IP67
Gewicht
155 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Kowa
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten