Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW0065

LM35HC-VIS-SW

Mit fester Brennweite für SWIR-Sensoren

Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
35 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.8...16
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

C-mount Objektive – FHW0065

Das Kowa C-Mount-Objektiv LM35HC-VIS-SW mit dem Order Code FHW0065 verfügt über eine Brennweite von 35 mm, eine hintere Brennweite von 17,526 mm und eine Blende von 1,8...16. Die minimale Objektdistanz (MOD) beträgt 200 mm, die Verzeichnung -0,41 %. Der horizontale Bildwinkel beträgt 20,4°, der vertikale 15,4°; beide Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 1" im Format 4:3 bestimmt. Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 12 MP und besitzt keinen Filter.

Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt, die Befestigung erfolgt mittels Schrauben. Das Objektiv misst Ø 39 x 69,6 mm, besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium und wiegt 170 g. Für die Umgebungstemperatur ist ein Bereich von -10...50 °C vorgesehen.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
35 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.8...16
Verzeichnung
-0.41 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
200 mm
Bildwinkel horizontal
20.4 °
Bildwinkel vertikal
15.4 °
Max. Sensorgröße
1"
Bildauflösung
12 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 39 x 69.6 mm
Material
Aluminium, schwarz eloxiert
Gewicht
170 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Kowa
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten