Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW0066

LM25HC-VIS-SW

Mit fester Brennweite für SWIR-Sensoren

Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
25 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.8...16
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

C-mount Objektive – FHW0066

Das Kowa C-Mount-Objektiv LM25HC-VIS-SW mit dem Order Code FHW0066 besitzt eine Brennweite von 25 mm, eine hintere Brennweite von 17.526 mm und eine Blende von 1.8...16. Die minimale Objektdistanz (MOD) beträgt 200 mm, die Verzeichnung -0.97 %. Es unterstützt eine maximale Sensorgröße von 1" und eine Bildauflösung von 12 MP. Der horizontale Bildwinkel beträgt 29.2°, der vertikale 22.0°; beide Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße im Format 4:3 bestimmt. Ein Filter ist nicht vorhanden.

Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt, die Befestigung erfolgt mit Schrauben. Das Objektiv hat die Abmessungen Ø 39 x 69.7 mm und besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium. Das Gewicht beträgt 160 g. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -10...50 °C.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
25 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.8...16
Verzeichnung
-0.97 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
200 mm
Bildwinkel horizontal
29.2 °
Bildwinkel vertikal
22.0 °
Max. Sensorgröße
1"
Bildauflösung
12 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 39 x 69.7 mm
Material
Aluminium, schwarz eloxiert
Gewicht
160 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Kowa
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten