FHW0067
Mit fester Brennweite für SWIR-Sensoren
C-mount Objektive – FHW0067
Das C-mount Objektiv LM16HC-VIS-SW von Kowa hat eine Brennweite von 16 mm und eine hintere Brennweite von 17.526 mm. Der Blendenbereich reicht von 1.8 bis 16, die Verzeichnung beträgt -0.81 %. Die minimale Objektdistanz (MOD) liegt bei 200 mm. Das Objektiv ist für eine Bildauflösung von 12 MP und eine maximale Sensorgröße von 1" ausgelegt. Der horizontale Bildwinkel beträgt 44.2°, der vertikale 33.6°; beide Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße im Format 4:3 bestimmt. Ein Filter ist nicht vorhanden.
Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt, die Befestigung erfolgt mit Schrauben. Das Objektiv misst Ø 39 x 78.2 mm, besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium und wiegt 190 g. Es ist für Umgebungstemperaturen von -10...50 °C geeignet.