Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW0068

LM12HC-VIS-SW

Mit fester Brennweite für SWIR-Sensoren

Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
12 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.8...16
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

C-mount Objektive – FHW0068

Das Kowa-Objektiv LM12HC-VIS-SW mit der Bestellnummer FHW0068 besitzt eine Brennweite von 12 mm und eine hintere Brennweite von 17,526 mm. Die Blende ist von 1,8 bis 16 einstellbar, die Verzeichnung beträgt -1,60 %. Die minimale Objektdistanz (MOD) liegt bei 200 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 58,0°, der vertikale 44,5°; diese Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 1" im Format 4:3 bestimmt. Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 12 MP und ist für Sensoren bis maximal 1" ausgelegt.

Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt, die Befestigung erfolgt über Schrauben. Ein Filter ist nicht vorhanden. Das Gehäuse besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium und misst Ø 37 x 73,5 mm bei einem Gewicht von 175 g. Das Objektiv ist für Umgebungstemperaturen von -10 bis 50 °C ausgelegt.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
12 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.8...16
Verzeichnung
-1.60 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
200 mm
Bildwinkel horizontal
58.0 °
Bildwinkel vertikal
44.5 °
Max. Sensorgröße
1"
Bildauflösung
12 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 37 x 73.5 mm
Material
Aluminium, schwarz eloxiert
Gewicht
175 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Kowa
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten