FHW0069
Mit fester Brennweite für SWIR-Sensoren
C-mount Objektive – FHW0069
Das Kowa-Objektiv LM8HC-VIS-SW mit dem Order Code FHW0069 verfügt über eine Brennweite von 8 mm, eine hintere Brennweite von 17.526 mm und einen C-Mount-Objektivanschluss. Die Blende reicht von 1.8 bis 16, die Verzeichnung beträgt -3.70 %. Die minimale Objektdistanz (MOD) liegt bei 200 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 81.3°, der vertikale 63.5°; beide Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 1" im Seitenverhältnis 4:3 bestimmt.
Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 12 MP und besitzt keinen Filter. Die Befestigung erfolgt über Schrauben. Für Umgebungstemperaturen von -10 bis 50 °C ist es ausgelegt. Das Gehäuse besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium. Bei einem Durchmesser von 58 mm und einer Länge von 79.5 mm beträgt das Gewicht 235 g.