Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW006A

LM50FC24M

Mit fester Brennweite

Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
50 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.8...16
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

C-mount Objektive – FHW006A

Das Kowa C-mount Objektiv LM50FC24M mit dem Order Code FHW006A verfügt über eine Brennweite von 50 mm und eine hintere Brennweite von 17.526 mm. Die Blende reicht von 1.8 bis 16, die Verzeichnung beträgt -0.03 %. Die minimale Objektdistanz (MOD) liegt bei 200 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 16.1°, der vertikale 12.1°. Die Bildwinkel sind bei maximal zulässiger Sensorgröße von 1.1" im Format 4:3 bestimmt. Das Objektiv ist für eine Bildauflösung von 24 MP ausgelegt.

Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt, die Befestigung erfolgt über Schrauben. Ein Filter ist nicht vorhanden. Das Objektiv hat Abmessungen von Ø 45 x 74.5 mm, besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium und wiegt 205 g. Es ist für eine Umgebungstemperatur von -10...50 °C ausgelegt.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
50 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.8...16
Verzeichnung
-0.03 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
200 mm
Bildwinkel horizontal
16.1 °
Bildwinkel vertikal
12.1 °
Max. Sensorgröße
1.1"
Bildauflösung
24 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 45 x 74.5 mm
Material
Aluminium, schwarz eloxiert
Gewicht
205 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Kowa
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten