FHW006E
Mit fester Brennweite
C-mount Objektive – FHW006E
Das Kowa C-Mount-Objektiv LM25FC24M mit dem Bestellcode FHW006E besitzt eine Brennweite von 25 mm, eine hintere Brennweite von 17,526 mm und eine Blende von 1,8 bis 16. Die minimale Objektdistanz beträgt 100 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 31,5°, der vertikale 23,9°; beide Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 1,1″ im Seitenverhältnis 4:3 bestimmt. Die Verzeichnung liegt bei -0,30 %. Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 24 MP und verfügt über keinen Filter.
Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt, die Befestigung erfolgt über Schrauben. Das Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium hat die Abmessungen Ø 45 × 69,4 mm und ein Gewicht von 220 g. Für das Objektiv ist eine Umgebungstemperatur von -10 bis 50 °C vorgesehen.