Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW006F

LM16FC24M

Mit fester Brennweite

Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
16 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.8...16
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

C-mount Objektive – FHW006F

Das Kowa-Objektiv LM16FC24M mit dem Order Code FHW006F verfügt über eine Brennweite von 16 mm, eine hintere Brennweite von 17.526 mm und eine Blende von 1.8...16. Die Verzeichnung beträgt -0.40 %, die minimale Objektdistanz (MOD) 100 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 48.0 °, der vertikale Bildwinkel 36.7 °. Diese Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 1.1" im Format 4:3 bestimmt. Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 24 MP.

Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt, die Befestigung erfolgt mit Schrauben. Ein Filter ist nicht vorhanden. Das Gehäuse besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium. Die Abmessungen betragen Ø 43 x 65.7 mm, das Gewicht 200 g. Das Objektiv ist für eine Umgebungstemperatur von -10...50 °C ausgelegt.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
16 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.8...16
Verzeichnung
-0.40 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
100 mm
Bildwinkel horizontal
48.0 °
Bildwinkel vertikal
36.7 °
Max. Sensorgröße
1.1"
Bildauflösung
24 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 43 x 65.7 mm
Material
Aluminium, schwarz eloxiert
Gewicht
200 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Kowa
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten