Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW006H

LM12FC24M

Mit fester Brennweite

Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
12 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.8...16
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

C-mount Objektive – FHW006H

Das Kowa Objektiv LM12FC24M mit dem Order Code FHW006H verfügt über eine Brennweite von 12 mm, eine hintere Brennweite von 17.526 mm und eine Blende von 1.8...16. Die Verzeichnung beträgt 0.26 %. Die minimale Objektdistanz (MOD) liegt bei 100 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 60°, der vertikale 46.9°; beide Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 1.1" im Format 4:3 bestimmt. Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 24 MP.

Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt, die Befestigung erfolgt mittels Schrauben. Ein Filter ist nicht vorhanden. Das Objektiv hat die Abmessungen Ø 51 x 73.8 mm und besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium. Das Gewicht beträgt 260 g. Für das Objektiv gilt eine Umgebungstemperatur von -10...50 °C.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
12 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.8...16
Verzeichnung
0.26 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
100 mm
Bildwinkel horizontal
60 °
Bildwinkel vertikal
46.9 °
Max. Sensorgröße
1.1"
Bildauflösung
24 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 51 x 73.8 mm
Material
Aluminium, schwarz eloxiert
Gewicht
260 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Kowa
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten