Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW006J

LM8FC24M

Mit fester Brennweite

Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
8.5 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
2.5...16
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

C-mount Objektive – FHW006J

Das C-Mount-Objektiv LM8FC24M von Kowa trägt den Bestellcode FHW006J und besitzt eine Brennweite von 8,5 mm sowie eine hintere Brennweite von 17,526 mm. Die Blende reicht von 2,5 bis 16, die Verzeichnung beträgt 0,55 %. Die minimale Objektdistanz (MOD) liegt bei 100 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 79,2°, der vertikale 63,8°; diese Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 1,1" im Seitenverhältnis 4:3 bestimmt. Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 24 MP. Es verfügt über keinen Filter, einen C-Mount-Anschluss und eine Befestigung mittels Schrauben. Das Gehäuse besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium und misst Ø 64 × 73,3 mm bei einem Gewicht von 230 g. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -10 bis 50 °C.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
8.5 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
2.5...16
Verzeichnung
0.55 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
100 mm
Bildwinkel horizontal
79.2 °
Bildwinkel vertikal
63.8 °
Max. Sensorgröße
1.1"
Bildauflösung
24 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 64 x 73.3 mm
Material
Aluminium, schwarz eloxiert
Gewicht
230 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Kowa
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten