Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW006K

LM6FC24M

Mit fester Brennweite

Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
6.5 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
2.5...16
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

C-mount Objektive – FHW006K

Das Kowa C-mount Objektiv LM6FC24M mit dem Order Code FHW006K hat eine Brennweite von 6.5 mm, eine hintere Brennweite von 17.526 mm und eine Blende von 2.5...16. Die Verzeichnung beträgt -1.51 %. Die minimale Objektdistanz (MOD) liegt bei 100 mm. Horizontal beträgt der Bildwinkel 95.7°, vertikal 78.7°; er wurde bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 1.1" im Format 4:3 bestimmt. Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 24 MP.

Ein Filter ist nicht vorhanden. Die Befestigung erfolgt über Schrauben, der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt. Das Objektiv besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium, misst Ø 84 x 79.1 mm und wiegt 300 g. Es ist für Umgebungstemperaturen von -10...50 °C ausgelegt.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
6.5 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
2.5...16
Verzeichnung
-1.51 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
100 mm
Bildwinkel horizontal
95.7 °
Bildwinkel vertikal
78.7 °
Max. Sensorgröße
1.1"
Bildauflösung
24 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 84 x 79.1 mm
Material
Aluminium, schwarz eloxiert
Gewicht
300 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Kowa
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten