Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW006L

LM50JCM-WP

Mit fester Brennweite

Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
50 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
2.8, 4.0, 8.0, 16
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

C-mount Objektive – FHW006L

Das von Kowa hergestellte C-Mount-Objektiv LM50JCM-WP mit dem Bestellcode FHW006L besitzt eine Brennweite von 50 mm und eine hintere Brennweite von 17,526 mm. Die Blende ist auf 2.8, 4.0, 8.0 oder 16 einstellbar; ein Filter ist nicht vorhanden. Die minimale Objektdistanz (MOD) beträgt 200 mm, die Verzeichnung -0,03 %. Der horizontale Bildwinkel beträgt 9,6°, der vertikale 7,2° und wurde bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 2/3" im Format 4:3 bestimmt. Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 2 MP. Die Befestigung erfolgt mittels Schrauben, der Anschluss ist als C-Mount ausgeführt. Das Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium misst Ø 33 × 71,8 mm und wiegt 85 g. Die Schutzart ist IP67. Für den Betrieb ist eine Umgebungstemperatur von -10 bis 50 °C vorgesehen.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
50 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
2.8, 4.0, 8.0, 16
Verzeichnung
-0.03 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
200 mm
Bildwinkel horizontal
9.6 °
Bildwinkel vertikal
7.2 °
Max. Sensorgröße
2/3"
Bildauflösung
2 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 33 x 71.8 mm
Material
Aluminium, schwarz eloxiert
Schutzart
IP67
Gewicht
85 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Kowa
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten