FHW006M
Mit fester Brennweite
C-mount Objektive – FHW006M
Das C-mount-Objektiv LM35JCM-WP von Kowa trägt den Order Code FHW006M und besitzt eine Brennweite von 35 mm sowie eine hintere Brennweite von 17.526 mm. Die Blende kann auf 2.0, 4.0, 8.0 oder 16 eingestellt werden. Die Verzeichnung beträgt -0.20 %, die minimale Objektdistanz 200 mm. Der horizontale Bildwinkel liegt bei 10.8°, der vertikale bei 14.4°; beide Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 2/3" im Format 4:3 bestimmt. Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 2 MP. Ein Filter ist nicht vorhanden.
Die Befestigung erfolgt über Schrauben, der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt. Das Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium misst Ø 33 x 45.3 mm und wiegt 65 g. Die Schutzart beträgt IP67. Für die Umgebungstemperatur ist ein Bereich von -10...50 °C vorgesehen.