Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW006N

LM25JCM-WP

Mit fester Brennweite

Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
25 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.4, 4.0, 8.0, 16
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

C-mount Objektive – FHW006N

Das C-Mount-Objektiv LM25JCM-WP von Kowa trägt den Order Code FHW006N. Es verfügt über eine Brennweite von 25 mm, eine hintere Brennweite von 17,526 mm und einen horizontalen Bildwinkel von 19,6° sowie einen vertikalen Bildwinkel von 14,8°. Die Bildwinkel wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 2/3" im Format 4:3 bestimmt. Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 2 MP. Die minimale Objektdistanz beträgt 200 mm, die Verzeichnung -0,04 %.

Als Blendenwerte stehen 1.4, 4.0, 8.0 und 16 zur Verfügung. Ein Filter ist nicht vorhanden. Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt, die Befestigung erfolgt mit Schrauben. Das Objektiv besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium, misst Ø 33 x 42,9 mm und wiegt 83 g. Die Schutzart ist IP67; der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -10 bis 50 °C.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
25 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.4, 4.0, 8.0, 16
Verzeichnung
-0.04 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
200 mm
Bildwinkel horizontal
19.6 °
Bildwinkel vertikal
14.8 °
Max. Sensorgröße
2/3"
Bildauflösung
2 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 33 x 42.9 mm
Material
Aluminium, schwarz eloxiert
Schutzart
IP67
Gewicht
83 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Kowa
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten