Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW006P

LM16JCM-WP

Mit fester Brennweite

Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
16 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.4, 4.0, 8.0, 16
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

C-mount Objektive – FHW006P

Das Kowa-Objektiv LM16JCM-WP mit der Bestellnummer FHW006P verfügt über einen C-Mount-Anschluss und eine Brennweite von 16 mm. Die hintere Brennweite beträgt 17,526 mm, die minimale Objektdistanz 200 mm. Für die Blende stehen die Werte 1.4, 4.0, 8.0 und 16 zur Verfügung. Die Verzeichnung beträgt -0,05 %. Der horizontale Bildwinkel liegt bei 30,0°, der vertikale bei 22,7°; beide Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 2/3" im Format 4:3 bestimmt. Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 2 MP.

Die Befestigung erfolgt mittels Schrauben. Das Gehäuse besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium und misst Ø 33 × 37,8 mm bei einem Gewicht von 75 g. Die Schutzart ist IP67. Ein Filter ist nicht vorhanden. Das Objektiv ist für eine Umgebungstemperatur von -10 bis 50 °C ausgelegt.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
16 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.4, 4.0, 8.0, 16
Verzeichnung
-0.05 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
200 mm
Bildwinkel horizontal
30.0 °
Bildwinkel vertikal
22.7 °
Max. Sensorgröße
2/3"
Bildauflösung
2 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 33 x 37.8 mm
Material
Aluminium, schwarz eloxiert
Schutzart
IP67
Gewicht
75 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Kowa
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten