Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW006W

LM3NCM-WP

Mit fester Brennweite

Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
3.5 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
2.4, 4.0, 5.6, 8.0
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

C-mount Objektive – FHW006W

Das Kowa C-mount Objektiv LM3NCM-WP mit dem Order Code FHW006W verfügt über eine Brennweite von 3,5 mm, eine hintere Brennweite von 17,526 mm und einen horizontalen Bildwinkel von 89,0° sowie einen vertikalen Bildwinkel von 73,8°. Die Bildwinkel wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 1/1.8" im Format 4:3 bestimmt. Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 2 MP. Die Verzeichnung beträgt 0,40 %, die minimale Objektdistanz (MOD) 100 mm.

Die Blende kann auf 2,4, 4,0, 5,6 oder 8,0 eingestellt werden; ein Filter ist nicht vorhanden. Der C-Mount-Anschluss wird mit Schrauben befestigt. Das Objektiv besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium, misst Ø 43 × 38,4 mm und wiegt 80 g. Die Schutzart ist IP67. Für die Umgebungstemperatur gilt ein Bereich von -10 bis 50 °C.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
3.5 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
2.4, 4.0, 5.6, 8.0
Verzeichnung
0.40 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
100 mm
Bildwinkel horizontal
89.0 °
Bildwinkel vertikal
73.8 °
Max. Sensorgröße
1/1.8"
Bildauflösung
2 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 43 x 38.4 mm
Material
Aluminium, schwarz eloxiert
Schutzart
IP67
Gewicht
80 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Kowa
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten