Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW006Y

LM50JCM-V

Mit fester Brennweite

Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
50 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
2.8, 4.0, 8.0, 16
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

C-mount Objektive – FHW006Y

Das Kowa C-mount Objektiv LM50JCM-V mit dem Order Code FHW006Y besitzt eine Brennweite von 50 mm und eine hintere Brennweite von 17.526 mm. Die Blende kann auf 2.8, 4.0, 8.0 oder 16 eingestellt werden. Die minimale Objektdistanz (MOD) beträgt 200 mm, die Verzeichnung -0.03 %. Der horizontale Bildwinkel beträgt 9.6°, der vertikale 7.2°. Die Bildwinkel sind bei maximal zulässiger Sensorgröße von 2/3" im Format 4:3 bestimmt worden. Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 2 MP; ein Filter ist nicht vorhanden.

Die Befestigung erfolgt mittels Schrauben, der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt. Das Objektiv misst Ø 33 x 71.8 mm, besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium und wiegt 85 g. Die Schutzart ist IP67. Für das Objektiv gilt eine Umgebungstemperatur von -10...50 °C.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
50 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
2.8, 4.0, 8.0, 16
Verzeichnung
-0.03 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
200 mm
Bildwinkel horizontal
9.6 °
Bildwinkel vertikal
7.2 °
Max. Sensorgröße
2/3"
Bildauflösung
2 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 33 x 71.8 mm
Material
Aluminium, schwarz eloxiert
Schutzart
IP67
Gewicht
85 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Kowa
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten