FHW006Z
Mit fester Brennweite
C-mount Objektive – FHW006Z
Das Kowa-Objektiv LM35JCM-V mit dem Bestellcode FHW006Z verfügt über eine Brennweite von 35 mm und eine hintere Brennweite von 17.526 mm. Die verfügbaren Blendenwerte lauten 2.0, 4.0, 8.0 und 16. Die Verzeichnung beträgt -0.20 %, die minimale Objektdistanz (MOD) 200 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 14.4°, der vertikale 10.8°; beide Werte beziehen sich auf die maximal zulässige Sensorgröße von 2/3" im Format 4:3. Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 2 MP. Ein Filter ist nicht vorhanden.
Der Anschluss ist als C-Mount ausgeführt, die Befestigung erfolgt über Schrauben. Das Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium misst Ø 33 x 37.8 mm und wiegt 73 g. Die Schutzart ist IP20. Für die Umgebungstemperatur ist der Bereich von -10...50 °C vorgesehen.