Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW0070

LM25JCM-V

Mit fester Brennweite

Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
25 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.4, 4.0, 8.0, 16
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

C-mount Objektive – FHW0070

Das C-mount Objektiv LM25JCM-V von Kowa trägt den Order Code FHW0070 und verfügt über eine Brennweite von 25 mm sowie eine hintere Brennweite von 17.526 mm. Die Blende kann auf 1.4, 4.0, 8.0 oder 16 eingestellt werden. Die minimale Objektdistanz (MOD) beträgt 200 mm, die Verzeichnung -0.04 %. Der horizontale Bildwinkel beträgt 19.6°, der vertikale 14.8°; beide Werte wurden bei maximal zulässiger Sensorgröße von 2/3" im Format 4:3 bestimmt. Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 2 MP.

Die Ausführung besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium und misst Ø 33 x 44 mm bei einem Gewicht von 83 g. Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt, die Befestigung erfolgt mittels Schrauben. Ein Filter ist nicht vorhanden. Das Objektiv hat die Schutzart IP20 und ist für eine Umgebungstemperatur von -10...50 °C ausgelegt.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
25 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.4, 4.0, 8.0, 16
Verzeichnung
-0.04 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
200 mm
Bildwinkel horizontal
19.6 °
Bildwinkel vertikal
14.8 °
Max. Sensorgröße
2/3"
Bildauflösung
2 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 33 x 44 mm
Material
Aluminium, schwarz eloxiert
Schutzart
IP20
Gewicht
83 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Kowa
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten