Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW0072

LM12JCM-V

Mit fester Brennweite

Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
12 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.4, 4.0, 8.0, 16
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

C-mount Objektive – FHW0072

Das Kowa C-mount Objektiv LM12JCM-V mit dem Order Code FHW0072 verfügt über eine Brennweite von 12 mm, eine hintere Brennweite von 17,526 mm und eine Verzeichnung von -0,07 %. Die Blende bietet die Einstellungen 1.4, 4.0, 8.0 und 16; ein Filter ist nicht vorhanden. Die minimale Objektdistanz (MOD) beträgt 150 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 38,3°, der vertikale 26,2° und wurde bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 2/3" im Format 4:3 bestimmt. Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 2 MP.

Die Befestigung erfolgt mit Schrauben, der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt. Das Objektiv misst Ø 33 × 37 mm und besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium. Das Gewicht beträgt 75 g, die Schutzart IP20. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -10 bis 50 °C.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
12 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.4, 4.0, 8.0, 16
Verzeichnung
-0.07 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
150 mm
Bildwinkel horizontal
38.3 °
Bildwinkel vertikal
26.2 °
Max. Sensorgröße
2/3"
Bildauflösung
2 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 33 x 37 mm
Material
Aluminium, schwarz eloxiert
Schutzart
IP20
Gewicht
75 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Kowa
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten