FHW0073
Mit fester Brennweite
C-mount Objektive – FHW0073
Das C-mount Objektiv LM8JCM-V von Kowa hat eine Brennweite von 8 mm, eine hintere Brennweite von 17.526 mm und einen horizontalen Bildwinkel von 56.5° sowie einen vertikalen Bildwinkel von 43.9°. Die Bildwinkel sind bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 2/3" im Format 4:3 bestimmt. Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 2 MP und weist eine Verzeichnung von -0.60 % auf. Die minimale Objektdistanz (MOD) beträgt 100 mm. Als Blendenwerte stehen 1.4, 4.0, 8.0 und 16 zur Verfügung; ein Filter ist nicht vorhanden.
Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt, die Befestigung erfolgt über Schrauben. Das Objektiv misst Ø 33 x 41.6 mm, besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium und wiegt 88 g. Die Schutzart ist IP20. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -10 bis 50 °C.