Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW0074

LM5JCM-V

Mit fester Brennweite

Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
5 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
2.8, 4.0, 5.6, 8.0
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

C-mount Objektive – FHW0074

Das Kowa C-mount Objektiv LM5JCM-V mit der Bestellnummer FHW0074 hat eine Brennweite von 5 mm und eine hintere Brennweite von 17,526 mm. Die Blende kann auf 2,8, 4,0, 5,6 oder 8,0 eingestellt werden. Die Verzeichnung beträgt -0,50 %. Bei einer minimalen Objektdistanz von 100 mm erreicht das Objektiv einen horizontalen Bildwinkel von 82,4° und einen vertikalen Bildwinkel von 66,9°. Die Bildwinkel wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 2/3" im Format 4:3 bestimmt. Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 2 MP.

Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt, die Befestigung erfolgt mittels Schrauben. Ein Filter ist nicht vorhanden. Das Objektiv besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium und misst Ø 43 × 38,4 mm bei einem Gewicht von 73 g. Die Schutzart ist IP20. Für das Objekt ist eine Umgebungstemperatur von -10 bis 50 °C vorgesehen.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
5 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
2.8, 4.0, 5.6, 8.0
Verzeichnung
-0.50 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
100 mm
Bildwinkel horizontal
82.4 °
Bildwinkel vertikal
66.9 °
Max. Sensorgröße
2/3"
Bildauflösung
2 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 43 x 38.4 mm
Material
Aluminium, schwarz eloxiert
Schutzart
IP20
Gewicht
73 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Kowa
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten