Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW0075

LM100JC1MS

Mit fester Brennweite

Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
100 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
2.8...32
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

C-mount Objektive – FHW0075

Das C-mount Objektiv LM100JC1MS von Kowa trägt den Order Code FHW0075 und hat eine Brennweite von 100 mm. Die hintere Brennweite beträgt 17.526 mm, der Blendenbereich reicht von 2.8 bis 32. Die minimale Objektdistanz (MOD) liegt bei 2000 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 5.0°, der vertikale 3.8°; diese Bildwinkel sind bei der maximal zulässigen Sensorgröße im Format 4:3 bestimmt worden. Das Objektiv unterstützt eine maximale Sensorgröße von 2/3" und eine Bildauflösung von 2 MP. Ein Filter ist nicht vorhanden. Die Verzeichnung beträgt -0.05 %.

Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt, die Befestigung erfolgt mit Schrauben. Das Objektiv besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium, misst Ø 42 x 75 mm und wiegt 145 g. Die Schutzart ist IP20. Für die Umgebungstemperatur ist ein Bereich von -10...50 °C angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
100 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
2.8...32
Verzeichnung
-0.05 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
2000 mm
Bildwinkel horizontal
5.0 °
Bildwinkel vertikal
3.8 °
Max. Sensorgröße
2/3"
Bildauflösung
2 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 42 x 75 mm
Material
Aluminium, schwarz eloxiert
Schutzart
IP20
Gewicht
145 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Kowa
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten