Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW0076

LM75JC1MS

Mit fester Brennweite

Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
75 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
2.5...22
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

C-mount Objektive – FHW0076

Das Kowa C-Mount-Objektiv LM75JC1MS mit dem Order Code FHW0076 verfügt über eine Brennweite von 75 mm, eine hintere Brennweite von 17.526 mm und eine Blende von 2.5...22. Die Verzeichnung beträgt -0.10 %. Die minimale Objektdistanz (MOD) liegt bei 1200 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 6.7°, der vertikale 5.0°; beide Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 2/3" im Format 4:3 bestimmt. Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 2 MP.

Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt, die Befestigung erfolgt über Schrauben. Ein Filter ist nicht vorhanden. Das Objektiv eignet sich für eine Umgebungstemperatur von -10...50 °C. Es hat die Abmessungen Ø 36 x 56.42 mm, besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium und wiegt 105 g.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
75 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
2.5...22
Verzeichnung
-0.10 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
1200 mm
Bildwinkel horizontal
6.7 °
Bildwinkel vertikal
5.0 °
Max. Sensorgröße
2/3"
Bildauflösung
2 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 36 x 56.42 mm
Material
Aluminium, schwarz eloxiert
Gewicht
105 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Kowa
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten