Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW0077

LM50JC1MS

Mit fester Brennweite

Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
50 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
2.8...22
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

C-mount Objektive – FHW0077

Das C-mount Objektiv LM50JC1MS von Kowa besitzt eine Brennweite von 50 mm und eine hintere Brennweite von 17,526 mm. Die Blende ist von 2,8 bis 22 einstellbar. Die minimale Objektdistanz (MOD) beträgt 200 mm, die Verzeichnung -0,03 %. Der horizontale Bildwinkel beträgt 9,6°, der vertikale 7,2°. Diese Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 2/3" im Format 4:3 bestimmt. Das Objektiv ist für eine Bildauflösung von 2 MP ausgelegt.

Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt, die Befestigung erfolgt über Schrauben. Ein Filter ist nicht vorhanden. Das Objektiv misst Ø 34 x 73,5 mm, besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium und wiegt 95 g. Es ist für Umgebungstemperaturen von -10 bis 50 °C geeignet.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
50 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
2.8...22
Verzeichnung
-0.03 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
200 mm
Bildwinkel horizontal
9.6 °
Bildwinkel vertikal
7.2 °
Max. Sensorgröße
2/3"
Bildauflösung
2 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 34 x 73.5 mm
Material
Aluminium, schwarz eloxiert
Gewicht
95 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Kowa
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten