Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW0078

LM35JC1MS

Mit fester Brennweite

Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
35 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
2.0...16
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

C-mount Objektive – FHW0078

Das Kowa C-mount-Objektiv LM35JC1MS mit dem Bestellcode FHW0078 besitzt eine Brennweite von 35 mm, eine hintere Brennweite von 17.526 mm und eine Blende von 2.0...16. Die Verzeichnung beträgt -0.20 %. Die minimale Objektdistanz (MOD) liegt bei 200 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 14.4°, der vertikale 10.8°; beide Werte sind bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 2/3" im Format 4:3 bestimmt. Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 2 MP. Ein Filter ist nicht vorhanden.

Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt, die Befestigung erfolgt über Schrauben. Das Objektiv misst Ø 34 x 46.6 mm, besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium und wiegt 70 g. Für das Objektiv gilt eine Umgebungstemperatur von -10...50 °C.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
35 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
2.0...16
Verzeichnung
-0.20 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
200 mm
Bildwinkel horizontal
14.4 °
Bildwinkel vertikal
10.8 °
Max. Sensorgröße
2/3"
Bildauflösung
2 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 34 x 46.6 mm
Material
Aluminium, schwarz eloxiert
Gewicht
70 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Kowa
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten