Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW007C

LM12JC1MS

Mit fester Brennweite

Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
12 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.4...close
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

C-mount Objektive – FHW007C

Das Kowa C-mount Objektiv LM12JC1MS mit dem Order Code FHW007C hat eine Brennweite von 12 mm und eine hintere Brennweite von 17.526 mm. Die Blende reicht von 1.4 bis close. Die minimale Objektdistanz (MOD) beträgt 150 mm, die Verzeichnung -0.07 %. Der horizontale Bildwinkel beträgt 38.3°, der vertikale 29.1°; diese Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 2/3" im Format 4:3 bestimmt. Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 2 MP.

Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt, die Befestigung erfolgt über Schrauben. Ein Filter ist nicht vorhanden. Das Objektiv ist für eine Umgebungstemperatur von -10...50 °C ausgelegt und misst Ø 34 x 38.1 mm. Als Material kommt schwarz eloxiertes Aluminium zum Einsatz; das Gewicht beträgt 85 g.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
12 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.4...close
Verzeichnung
-0.07 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
150 mm
Bildwinkel horizontal
38.3 °
Bildwinkel vertikal
29.1 °
Max. Sensorgröße
2/3"
Bildauflösung
2 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 34 x 38.1 mm
Material
Aluminium, schwarz eloxiert
Gewicht
85 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Kowa
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten