Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW007E

LM8JC1MS

Mit fester Brennweite

Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
8 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.4...close
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

C-mount Objektive – FHW007E

Das C-mount Objektiv LM8JC1MS von Kowa mit dem Order Code FHW007E hat eine Brennweite von 8 mm und eine hintere Brennweite von 17.526 mm. Die Blende reicht von 1.4 bis close. Die Verzeichnung beträgt -0.60 %, die minimale Objektdistanz (MOD) 100 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 56.5°, der vertikale 43.9°. Diese Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 2/3" im Format 4:3 bestimmt.

Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 2 MP. Ein Filter ist nicht vorhanden. Der C-Mount-Anschluss wird mit Schrauben befestigt. Das Gehäuse besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium und hat die Abmessungen Ø 34 x 42.2 mm bei einem Gewicht von 90 g. Das Objektiv ist für Umgebungstemperaturen von -10...50 °C ausgelegt.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
8 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.4...close
Verzeichnung
-0.60 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
100 mm
Bildwinkel horizontal
56.5 °
Bildwinkel vertikal
43.9 °
Max. Sensorgröße
2/3"
Bildauflösung
2 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 34 x 42.2 mm
Material
Aluminium, schwarz eloxiert
Gewicht
90 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Kowa
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten