FHW007F
Mit fester Brennweite
C-mount Objektive – FHW007F
Das C-Mount-Objektiv LM5JCM von Kowa trägt den Bestellcode FHW007F und hat eine Brennweite von 5 mm sowie eine hintere Brennweite von 17,526 mm. Die Blende reicht von 2,8 bis 16, die Verzeichnung beträgt 0,50 %. Die minimale Objektdistanz (MOD) liegt bei 100 mm. Horizontal beträgt der Bildwinkel 82,4°, vertikal 66,9°; diese Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 2/3" im Format 4:3 bestimmt. Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 2 MP. Ein Filter ist nicht vorhanden.
Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt, die Befestigung erfolgt über Schrauben. Das Gehäuse besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium. Das Objektiv misst Ø 42 × 38,2 mm und wiegt 84 g. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -10 bis 50 °C.