Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW007H

FL-BC7528-9M

Mit fester Brennweite

Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
75 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
2.8...32
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

C-mount Objektive – FHW007H

Das C-Mount-Objektiv FL-BC7528-9M von Ricoh besitzt eine Brennweite von 75 mm, eine hintere Brennweite von 17,526 mm und einen Blendenbereich von 2,8 bis 32. Die Verzeichnung beträgt -0,15 %. Mit einer minimalen Objektdistanz von 250 mm unterstützt es eine Bildauflösung von 9 MP und Sensorgrößen bis 1". Der horizontale Bildwinkel beträgt 9,8°, der vertikale 7,3°; beide Werte sind bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 1" im Format 4:3 bestimmt.

Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt, die Befestigung erfolgt mit Schrauben. Ein Filter ist nicht vorhanden. Das Objektiv ist für eine Umgebungstemperatur von -10 bis 50 °C ausgelegt und misst Ø 42 × 81 mm. Das schwarz eloxierte Aluminiumgehäuse hat ein Gewicht von 189 g.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
75 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
2.8...32
Verzeichnung
-0.15 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
250 mm
Bildwinkel horizontal
9.8 °
Bildwinkel vertikal
7.3 °
Max. Sensorgröße
1"
Bildauflösung
9 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 42 x 81 mm
Material
Aluminium, schwarz eloxiert
Gewicht
189 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Ricoh
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten