Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW007J

FL-BC5024-9M

Mit fester Brennweite

Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
50 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
2.4...22
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

C-mount Objektive – FHW007J

Das Ricoh C-mount Objektiv FL-BC5024-9M mit dem Order Code FHW007J besitzt eine Brennweite von 50 mm, eine hintere Brennweite von 17.526 mm und eine Blende von 2.4...22. Die Verzeichnung beträgt -0.15 %, die minimale Objektdistanz (MOD) 150 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 14.6°, der vertikale 11.0°. Die Werte für den Bildwinkel wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 1" im Format 4:3 bestimmt. Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 9 MP; ein Filter ist nicht vorhanden.

Der C-Mount-Anschluss sowie die Befestigung mit Schrauben gehören zur Ausführung. Das Objektiv misst Ø 42 x 69 mm, besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium und wiegt 166 g. Es ist für Umgebungstemperaturen von -10...50 °C ausgelegt.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
50 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
2.4...22
Verzeichnung
-0.15 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
150 mm
Bildwinkel horizontal
14.6 °
Bildwinkel vertikal
11.0 °
Max. Sensorgröße
1"
Bildauflösung
9 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 42 x 69 mm
Material
Aluminium, schwarz eloxiert
Gewicht
166 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Ricoh
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten