Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW007K

FL-BC3518-9M

Mit fester Brennweite

Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
35 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.8...22
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

C-mount Objektive – FHW007K

Das Ricoh C-mount Objektiv FL-BC3518-9M mit dem Order Code FHW007K verfügt über eine Brennweite von 35 mm, eine hintere Brennweite von 17,526 mm und einen Blendenbereich von 1,8 bis 22. Die minimale Objektdistanz beträgt 150 mm, die Verzeichnung 0,10 %. Horizontaler und vertikaler Bildwinkel liegen bei 20,7° bzw. 15,6°. Diese Bildwinkel wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 1" im Format 4:3 bestimmt. Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 9 MP.

Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt, die Befestigung erfolgt mit Schrauben. Ein Filter ist nicht vorhanden. Das Objektiv misst Ø 42 × 60,5 mm, besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium und wiegt 150 g. Für Umgebungstemperaturen von -10 bis 50 °C ist es ausgelegt.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
35 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.8...22
Verzeichnung
0.10 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
150 mm
Bildwinkel horizontal
20.7 °
Bildwinkel vertikal
15.6 °
Max. Sensorgröße
1"
Bildauflösung
9 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 42 x 60.5 mm
Material
Aluminium, schwarz eloxiert
Gewicht
150 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Ricoh
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten