Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW007L

FL-BC2518-9M

Mit fester Brennweite

Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
25 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.8...16
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

C-mount Objektive – FHW007L

Das Ricoh C-mount-Objektiv FL-BC2518-9M mit dem Bestellcode FHW007L besitzt eine Brennweite von 25 mm und eine hintere Brennweite von 17,526 mm. Die Blende ist von 1,8 bis 16 einstellbar, die Verzeichnung beträgt -2,00 %. Die minimale Objektdistanz (MOD) liegt bei 100 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 28,8°, der vertikale 21,8°; beide Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 1" im Format 4:3 bestimmt. Das Objektiv ist für eine Bildauflösung von 9 MP ausgelegt.

Der C-Mount-Anschluss und die Befestigung mittels Schrauben kennzeichnen die mechanische Ausführung. Das Objektiv misst Ø 42 × 57,5 mm, besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium und wiegt 149 g. Ein Filter ist nicht vorhanden. Die Umgebungstemperatur für den Betrieb reicht von -10 bis 50 °C.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
25 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.8...16
Verzeichnung
-2.00 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
100 mm
Bildwinkel horizontal
28.8 °
Bildwinkel vertikal
21.8 °
Max. Sensorgröße
1"
Bildauflösung
9 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 42 x 57.5 mm
Material
Aluminium, schwarz eloxiert
Gewicht
149 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Ricoh
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten