FHW007M
Mit fester Brennweite
C-mount Objektive – FHW007M
Das Ricoh Objektiv FL-BC1618-9M mit dem Order Code FHW007M verfügt über einen C-Mount-Anschluss und eine Brennweite von 16 mm. Die hintere Brennweite beträgt 17.526 mm, die Blende reicht von 1.8 bis 16. Die Verzeichnung liegt bei -2.00 %, die minimale Objektdistanz (MOD) bei 80 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 43.8°, der vertikale 33.5°; beide Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 1" im Format 4:3 bestimmt. Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 9 MP und verfügt über keinen Filter.
Für die Befestigung sind Schrauben vorgesehen. Das Objektiv ist für einen Umgebungstemperaturbereich von -10 bis 50 °C ausgelegt. Die Abmessungen betragen Ø 42 x 64 mm, das Gehäuse besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium. Das Gewicht beträgt 153 g.