Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW007N

FL-BC1220-9M

Mit fester Brennweite

Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
12 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
2.0...16
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

C-mount Objektive – FHW007N

Das C-mount Objektiv FL-BC1220-9M von Ricoh trägt den Order Code FHW007N und verfügt über eine Brennweite von 12 mm sowie eine hintere Brennweite von 17.526 mm. Die Blende ist von 2.0 bis 16 einstellbar, die Verzeichnung beträgt -2.00 %. Die minimale Objektdistanz (MOD) liegt bei 80 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 57.0°, der vertikale Bildwinkel 44.0°; diese Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 1" im Format 4:3 bestimmt. Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 9 MP. Ein Filter ist nicht vorhanden.

Die Befestigung erfolgt über Schrauben, der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt. Das Objektiv misst Ø 42 x 60.5 mm, besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium und wiegt 156 g. Für das Objektiv gilt eine Umgebungstemperatur von -10...50 °C.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
12 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
2.0...16
Verzeichnung
-2.00 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
80 mm
Bildwinkel horizontal
57.0 °
Bildwinkel vertikal
44.0 °
Max. Sensorgröße
1"
Bildauflösung
9 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 42 x 60.5 mm
Material
Aluminium, schwarz eloxiert
Gewicht
156 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Ricoh
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten