Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW007U

FL-CC2514A-2M

Mit fester Brennweite

Umgebungstemperatur
-20...50 °C
Filter
nein
Brennweite
25 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.4...16
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

C-mount Objektive – FHW007U

Das Ricoh C-mount Objektiv FL-CC2514A-2M mit dem Order Code FHW007U verfügt über eine Brennweite von 25 mm, eine hintere Brennweite von 17,526 mm und eine Blende von 1.4...16. Die Verzeichnung beträgt -1,10 %. Die minimale Objektdistanz (MOD) liegt bei 100 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 19,5°, der vertikale 14,7°; diese Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 2/3" im Format 4:3 bestimmt. Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 2 MP und besitzt keinen Filter.

Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt, die Befestigung erfolgt mittels Schrauben. Das Objektiv hat die Abmessungen Ø 32 x 38 mm und besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium. Das Gewicht beträgt 63 g. Es ist für eine Umgebungstemperatur von -20...50 °C ausgelegt.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-20...50 °C
Filter
nein
Brennweite
25 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.4...16
Verzeichnung
-1.10 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
100 mm
Bildwinkel horizontal
19.5 °
Bildwinkel vertikal
14.7 °
Max. Sensorgröße
2/3"
Bildauflösung
2 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 32 x 38 mm
Material
Aluminium, schwarz eloxiert
Gewicht
63 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Ricoh
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten