Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW007W

FL-CC1614A-2M

Mit fester Brennweite

Umgebungstemperatur
-20...50 °C
Filter
nein
Brennweite
16 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.4...16
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

C-mount Objektive – FHW007W

Das C-mount Objektiv FL-CC1614A-2M mit dem Bestellcode FHW007W stammt von Ricoh und verfügt über eine Brennweite von 16 mm sowie eine hintere Brennweite von 17.526 mm. Die Blende reicht von 1.4 bis 16, die Verzeichnung beträgt -0.50 %. Die minimale Objektdistanz (MOD) liegt bei 100 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 30.7°, der vertikale 23.3°; beide Werte sind bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 2/3" im Format 4:3 bestimmt worden. Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 2 MP. Ein Filter ist nicht vorhanden.

Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt, die Befestigung erfolgt mit Schrauben. Das Objektiv misst Ø 29.5 x 32.2 mm, besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium und wiegt 54 g. Es ist für eine Umgebungstemperatur von -20 bis 50 °C ausgelegt.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-20...50 °C
Filter
nein
Brennweite
16 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.4...16
Verzeichnung
-0.50 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
100 mm
Bildwinkel horizontal
30.7 °
Bildwinkel vertikal
23.3 °
Max. Sensorgröße
2/3"
Bildauflösung
2 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 29.5 x 32.2 mm
Material
Aluminium, schwarz eloxiert
Gewicht
54 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Ricoh
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten