FHW007Y
Mit fester Brennweite
C-mount Objektive – FHW007Y
Das Ricoh-Objektiv FL-CC1214A-2M mit dem Order Code FHW007Y verfügt über eine Brennweite von 12 mm, eine hintere Brennweite von 17.526 mm und eine Blende von 1.4...16. Die Verzeichnung beträgt -0.50 %, die minimale Objektdistanz (MOD) 100 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 39.4°, der vertikale 30.1°. Diese Bildwinkel wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 2/3" im Format 4:3 bestimmt. Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 2 MP; ein Filter ist nicht vorhanden.
Der C-Mount-Anschluss und die Befestigung mit Schrauben kennzeichnen die Ausführung. Das Objektiv misst Ø 29.5 x 45.7 mm, besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium und wiegt 68 g. Für die Umgebungstemperatur ist der Bereich von -20...50 °C vorgesehen.