FHW007Z
Mit fester Brennweite
C-mount Objektive – FHW007Z
Das Ricoh C-mount Objektiv FL-CC0814A-2M mit dem Bestellcode FHW007Z verfügt über eine Brennweite von 8 mm und eine hintere Brennweite von 17.526 mm. Die Blende reicht von 1.4 bis 16, die Verzeichnung beträgt -1.60 %. Die minimale Objektdistanz (MOD) liegt bei 100 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 56.3°, der vertikale 43.9°. Diese Bildwinkel wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 2/3" im Format 4:3 bestimmt. Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 2 MP; ein Filter ist nicht vorhanden.
Die Befestigung erfolgt über Schrauben, der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt. Das Objektiv ist für eine Umgebungstemperatur von -10...50 °C ausgelegt und misst Ø 42 x 36.7 mm. Das Gehäuse besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium, das Gewicht beträgt 76 g.