FHW0080
Mit fester Brennweite
C-mount Objektive – FHW0080
Das C-mount Objektiv FL-CC0614A-2M von Ricoh hat die Bestellnummer FHW0080 und eine Brennweite von 6 mm. Die hintere Brennweite beträgt 17.526 mm, die Blende reicht von 1.4 bis 16. Bei einer minimalen Objektdistanz (MOD) von 100 mm beträgt die Verzeichnung -1.20 %. Der horizontale Bildwinkel liegt bei 71.2°, der vertikale bei 56.5°. Diese Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 2/3" im Format 4:3 bestimmt.
Das Objektiv ist für eine Bildauflösung von 2 MP ausgelegt und besitzt keinen Filter. Der Anschluss ist als C-Mount ausgeführt, die Befestigung erfolgt mit Schrauben. Das Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium misst Ø 48 x 59.9 mm und wiegt 149 g. Für die Verwendung sind Umgebungstemperaturen von -10 bis 50 °C vorgesehen.