FHW0081
Mit fester Brennweite
C-mount Objektive – FHW0081
Das Ricoh C-mount Objektiv FL-BC5014A-VG mit dem Bestellcode FHW0081 verfügt über eine Brennweite von 50 mm und eine hintere Brennweite von 17.526 mm. Die Blende reicht von 1.4 bis close. Die minimale Objektdistanz (MOD) beträgt 1000 mm, die Verzeichnung 0.80 %. Der horizontale Bildwinkel beträgt 14.41°, der vertikale 10.85°. Diese Bildwinkel wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 1" im Format 4:3 bestimmt. Die kompatible Bildauflösung beträgt 0.3 MP.
Das Objektiv besitzt keinen Filter und einen C-Mount-Anschluss. Die Befestigung erfolgt über Schrauben. Mit einem Durchmesser von 48 mm, einer Länge von 48 mm und einem Gewicht von 180 g ist es aus schwarz eloxiertem Aluminium gefertigt. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -20...50 °C.