FHW0082
Mit fester Brennweite
C-mount Objektive – FHW0082
Das C-Mount-Objektiv FL-BC2514D-VG von Ricoh trägt den Order Code FHW0082 und verfügt über eine Brennweite von 25 mm sowie eine hintere Brennweite von 17,526 mm. Die Blende ist von 1,4 bis 22 einstellbar, die Verzeichnung beträgt -2,80 %. Die minimale Objektdistanz (MOD) liegt bei 300 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 28,95°, der vertikale 21,74°; beide Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 1" im Format 4:3 bestimmt. Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 0,3 MP. Ein Filter ist nicht vorhanden. Der C-Mount-Anschluss und die Befestigung mittels Schrauben gehören zur Ausstattung. Das schwarz eloxierte Aluminiumgehäuse misst Ø 30 × 37,3 mm und wiegt 76 g. Für das Objektiv gilt eine Umgebungstemperatur von -20 bis 50 °C.