Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW0083

FL-CC1614A-VG

Mit fester Brennweite

Umgebungstemperatur
-20...50 °C
Filter
nein
Brennweite
16 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.4...22
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

C-mount Objektive – FHW0083

Das C-mount Objektiv FL-CC1614A-VG von Ricoh trägt den Order Code FHW0083. Es verfügt über eine Brennweite von 16 mm, eine hintere Brennweite von 17.526 mm und eine Blende von 1.4...22. Die Verzeichnung beträgt -2.00 %. Die minimale Objektdistanz (MOD) liegt bei 300 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 30.72°, der vertikale Bildwinkel 23.17°; beide Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 2/3" im Format 4:3 bestimmt. Die unterstützte Bildauflösung beträgt 0.3 MP.

Das Objektiv besitzt keinen Filter, einen C-Mount-Anschluss und eine Befestigung mit Schrauben. Es misst Ø 30 x 33 mm und besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium. Das Gewicht beträgt 58 g. Für Umgebungstemperaturen von -20...50 °C ist es ausgelegt.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-20...50 °C
Filter
nein
Brennweite
16 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.4...22
Verzeichnung
-2.00 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
300 mm
Bildwinkel horizontal
30.72 °
Bildwinkel vertikal
23.17 °
Max. Sensorgröße
2/3"
Bildauflösung
0.3 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 30 x 33 mm
Material
Aluminium, schwarz eloxiert
Gewicht
58 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Ricoh
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten