Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

FHW0084

FL-BC1218A-VG

Mit fester Brennweite

Umgebungstemperatur
-20...50 °C
Brennweite
12.5 mm
Blende
1.8
Minimale Objektdistanz (MOD)
300 mm
Bildwinkel horizontal
55.49 °
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
-20...50 °C
Brennweite
12.5 mm
Blende
1.8
Minimale Objektdistanz (MOD)
300 mm
Bildwinkel horizontal
55.49 °
Bildwinkel vertikal
42.61 °
Max. Sensorgröße
1"
Bildauflösung
0.3 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 42 x 40 mm
Material
Aluminium, schwarz eloxiert
Gewicht
95 g
Zusatztext
Bildwinkel bezieht sich auf eine Sensorgröße von 1"
Hersteller
Ricoh
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten