Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW0085

FL-CC0815B-VG

Mit fester Brennweite

Umgebungstemperatur
-20...50 °C
Filter
nein
Brennweite
8.5 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.5...16
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

C-mount Objektive – FHW0085

Das C-Mount-Objektiv FL-CC0815B-VG von Ricoh hat die Bestellnummer FHW0085 und eine Brennweite von 8.5 mm. Die hintere Brennweite beträgt 17.526 mm, die Blende reicht von 1.5...16. Die Verzeichnung liegt bei -4.20 %. Die minimale Objektdistanz (MOD) beträgt 200 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 56.49°, der vertikale Bildwinkel 43.34°; beide Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 2/3" im Seitenverhältnis 4:3 bestimmt.

Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 0.3 MP. Ein Filter ist nicht vorhanden. Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt, die Befestigung erfolgt mit Schrauben. Das Objektiv hat einen Durchmesser von 42 mm und eine Länge von 40 mm, besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium und wiegt 120 g. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -20...50 °C.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-20...50 °C
Filter
nein
Brennweite
8.5 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.5...16
Verzeichnung
-4.20 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
200 mm
Bildwinkel horizontal
56.49 °
Bildwinkel vertikal
43.34 °
Max. Sensorgröße
2/3"
Bildauflösung
0.3 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 42 x 40 mm
Material
Aluminium, schwarz eloxiert
Gewicht
120 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Ricoh
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten