Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
HIROSE-Buchse, gewinkelt AC1, 12-polig
Kabel
PVC geschirmt schwarz, 5 m
Anzahl der Leiter
12
Leiterquerschnitt
24 AWG
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-30...105 °C
Produktausführung
5 m, PVC, HIROSE, Buchse
10 m, PVC, HIROSE, Buchse
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt